LMK01801BEVAL

LMK01801 デュアル・クロック・デバイダ・バッファ評価基板

LMK01801BEVAL

購入

概要

LMK01801 評価キットを使用すると、3.1GHz デュアル・クロック分周器バッファである LMK01801 を簡単に評価できます。パッケージは、1 枚の評価ボード、評価ボードに関する説明、PC からパラレル・ポート経由でデバイスをプログラミング (構成) するための 1 本のケーブルで構成されています。CodeLoader 4 は、評価ボードのプログラム (構成) に使用できるソフトウェアです。CodeLoader 4 は、Windows 2000 または Windows XP が動作している PC で実行できます。CodeLoader の最新バージョンは、TI の Web サイトからダウンロードできます。

クロック・バッファ
LMK01801 デュアル・クロック分配器

開始する

  1. LMK01801BEVAL のご注文
  2. TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
  3. LMK01801BEVAL user's guide (英語) を読む
  4. TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成

購入と開発の開始

評価ボード

LMK01801BEVAL/NOPB — LMK01801 デュアル・クロック・デバイダ・バッファ評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK01801BEVAL Evaluation Board Operating Instructions (Rev. A) 2018年 2月 28日
証明書 LMK01801BEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CODELOADER CodeLoader デバイス・レジスタ・プログラミング

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ