LMK04002BEVAL
クロック・ジッタ・クリーナ、カスケード PLL / 1.6GHz VCO 内蔵(LVPECL LVCMOS 出力)
LMK04002BEVAL
概要
The LMK04002 Evaluation Board simplifies evaluation of the LMK04002B Precision Clock Conditioner with Dual PLLs and Integrated VCO. Configuring and controlling the board is accomplished using Texas Instruments' CodeLoader software, which can be downloaded from TI's website.
The CodeLoader software will run on a Windows 2000 or Windows XP PC. The CodeLoader software is used to program the internal registers of the LMK04002B device through a MICROWIRETM interface.
クロック ジッタ クリーナ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK04002BEVAL/NOPB — Clock Jitter Cleaner With Cascaded PLLs and Integrated 1.6 GHz VCO (LVPECL LVCMOS Outputs)
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | LMK040xx Evaluation Board User's Guide (Rev. B) | 2015年 1月 8日 | |||
証明書 | LMK04002BEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |