LMK04821EVM
LMK04821EVM 122.88MHz の VCXO 搭載、デュアル・ループ・ジッタ・クリーナの評価基板
LMK04821EVM
概要
LMK04821EVM は、JEDEC JESD204B をサポートする、業界最高性能のクロック・コンディショナである LMK04821 製品ファミリに対応します。デュアル・ループ PLLatinum™ アーキテクチャを採用した結果、低ノイズ VCXO モジュールを使用して 100fs (フェムト秒) 以下のジッタ (12kHz~20MHz) を実現できます。このデュアル・ループ・アーキテクチャは、2 個の高性能フェーズ・ロック・ループ (PLL)、1 個の低ノイズ水晶発振器回路、1 個の高性能電圧制御発振器 (VCO) で構成されています。
122.88MHz VCXO は事前実装済みです。開発ユーザーは、独自のカスタム VCXO を使用するために既存の VCXO を交換することや、複数の SMA コネクタを活用して接続することができます。
通常、PLL2 は内蔵 VCO と組み合わせて使用しますが、外部 VCO を使用するためのフットプリントが存在しているほか、複数の SMA コネクタを活用して外部 VCO を接続することも可能です。
PLL ループ・フィルタは、デフォルトの使用方法に合わせた事前設計を採用しています。 VCXO や VCO を入れ替える方法、または他の動作パラメータを変更する方法で、ループ・フィルタを再設計することもできます。 クロック設計ツールまたは WEBENCH Clock Architect を使用してループ・フィルタを再設計することが可能です。
特長
- JEDEC JESD204B をサポートしており、パルス形式の SYSREF を生成できます。
- CodeLoader ソフトウェアを使用して構成することが可能な評価ボード。
- 差動、シングルエンド、LVCMOS いずれかの入力クロックを受け入れます。
- バランを使用して複数の LVPECL 出力をテスト装置に接続すること、または未接続の出力に 50Ω の終端を取り付ける方法でシングルエンド・デバイスに接続することができます。
クロック ジッタ クリーナ
開始する
- CDCE6214-Q1EVM のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- CDCE6214-Q1EVM user's guide (英語) を読む
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3