LMK1C1104EVM
LMK1C1104 低ジッタ 1:4 LVCMOS ファンアウト バッファ評価基板
LMK1C1104EVM
概要
LMK1C1104 は、高性能で追加ジッタの小さい LVCMOS クロック バッファであり、1 個の LVCMOS 入力、4 個の LVCMOS 出力、1 本のグローバル出力イネーブル ピンを実装しています。この評価基板(EVM)は、LMK1C1104 の電気的性能を実証するために設計されていますが、LMK1C1102 または LMK1C1103 の評価にも使用できます。LMK1C1104EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。
特長
- 位相ノイズとジッタが小さい LVCMOS クロックを最大 4 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
- ジャンパ使用で構成できる出力イネーブル ピン
- 3.3V/2.5V/1.8V/1.5V の単一電源電圧で動作するボード
- このボードは、業界標準のフットプリントを採用した、互いにピン互換性のある TSSOP デバイス向けに、最大 8 系統のクロック出力をサポート
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK1C1104EVM — LMK1C1104 低ジッタ 1:4 LVCMOS ファンアウト・バッファ評価基板
LMK1C1104EVM — LMK1C1104 低ジッタ 1:4 LVCMOS ファンアウト・バッファ評価基板
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | LMK1C1104 Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/12/10 | |||
| 証明書 | LMK1C1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/16 |