LMK1D1212EVM

LMK1D1212 低ジッタ、2:12、LVDS ファンアウト・バッファの評価基板

LMK1D1212EVM

購入

概要

LMK1D1212 は、2 個の差動入力と 12 個の LVDS 出力を採用した、高性能で付加ジッタの小さい LVDS クロック・バッファです。この評価基板 (EVM) は、LMK1D1212 の電気的性能を実証する設計を採用しています。また、この評価基板 (EVM) を使用して、LMK1Dxxxx ファミリに属する他の 40 ピン・デバイスを評価することもできます。LMK1D1212EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。

特長
LMK1D1212 は、2 個の差動入力と 12 個の LVDS 出力を採用した、高性能で付加ジッタの小さい LVDS クロック・バッファです。この評価基板 (EVM) は、LMK1D1212 の電気的性能を実証する設計を採用しています。また、この評価基板 (EVM) を使用して、LMK1Dxxxx ファミリに属する他の 40 ピン・デバイスを評価することもできます。LMK1D1212EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。
クロック・バッファ
LMK1D1208P ピンによる制御機能搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMK1D1212 12 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMK1D2106 デュアル・バンク、6 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMK1D2106L 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、2 チャネル出力、LVDS、バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK1D1212EVM — LMK1D1212 high-performance LVDS 40-pin clock buffer evaluation module

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LMK1D1212EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 26日
証明書 LMK1D1212EVM EU Declaration of Conformity 2024年 9月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ