LMK62E2-156M25EVM
LMK62E2-156M 低ジッタ、シングル出力、固定周波数発振器の評価モジュール
LMK62E2-156M25EVM
概要
LMK62E2-156M25EVM は出力周波数 / 形式の広範な選択が可能な TI の LMK62XX 超低ジッタ水晶発振器ファミリのクロック性能を評価するための包括的なプラットフォームです。LMK62XX EVM は準拠試験、性能評価、初期のシステム・プロトタイピングにも使用できます。エッジ接続可能な複数の SMA ポートをオンボード搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン(いずれも付属せず)を使用して LMK62XX の超低ジッタ・クロック出力にアクセスし、試験機器やリファレンス・ボードとのインターフェイスを実現できます。このコネクティビティにより、TI の LMK62E2 とサード・パーティーの FPGA / ASIC / SoC リファレンス・ボード間の統合システム・レベル・テストが可能になります。
特長
- 超低ノイズ、高性能(156.25MHz 時に150fs の RMS ジッタ)
- 単一 3.3V 電源、USB 電源または外部電源(SMA コネクタ)に対応
- 単一差動 LVPECL 出力
- ソフトウェア不要
- LMK62E2-156M25EVM
発振器
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK60XXEVM, LMK62XXEVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 2月 9日 | |||
データシート | LMK62XX 高性能低ジッタ発振器 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
証明書 | LMK62E2-156M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |