LMP8640HV-HEVAL

Evaluation board for LMP8640HV-H – 100V/V

LMP8640HV-HEVAL

購入

概要

The LMP8640HV-H Current Sense Evaluation Board is designed to evaluate the LMP8640HV-H, Precision Current Sensing Amplifier with fixed gain of 100V/V. This board show a typical configuration of a bidirectional current sense with two LMP8640HV-H parts mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors.

アナログ電流センス・アンプ
LMP8640 -2 ~ 42V、950kHz 電流センス・アンプ LMP8640-Q1 AEC-Q100、-2 ~ 42V、950kHz 電流センス アンプ LMP8640HV -2 ~ 76V、950kHz 電流センス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMP8640HV-HEVAL/NOPB — Evaluation board for LMP8640HV-H – 100V/V

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1975 LMP8640 / LMP8645 Evaluation Board User Guide (Rev. C) 2013年 4月 26日
証明書 LMP8640HV-HEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LMP8640HV-HEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ