LMP93601EVM

LMP93601 評価モジュール

LMP93601EVM

購入

概要

The LMP93601EVM is a demonstration kit for the LMP93601, a three channel analog-front-end (AFE) including a 16-bit high performance low noise delta-sigma (ΔΣ) converter (ADC), and a very high gain stage. The LMP93601EVM is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to evaluate various feature for the AFE. The board can be used with a variety of thermopile occupancy detector arrays, thermopile flow sensors, and a range of transducers connected in a bridge configuration.  The board is interfaced to a host computer (PC) via USB interface. A graphical user interface (GUI) software is available from Texas Instruments website to allow the evaluation platform to run with a PC.

特長
  • USB Interface
  •  Simple GUI interface for rapid evaluation of the LMP93601 features
  •  Connector for interfacing to a range of sensors
シグナル・コンディショナ
LMP93601 サーモパイル・センサ向け、低ノイズ、高ゲイン、3 チャネル AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMP93601EVM — LMP93601 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LMP93601EVMGUI — LMP93601EVM GUI Software v2.0.0.7

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LMP93601EVMGUI LMP93601EVM GUI Software v2.0.0.7

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 13 1 2015
download LMP93601EVM GUI Software v2.0.0.7 (zip)  — 168453 K

チェックサム
製品
シグナル・コンディショナ
LMP93601 サーモパイル・センサ向け、低ノイズ、高ゲイン、3 チャネル AFE
ハードウェア開発
評価ボード
LMP93601EVM LMP93601 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac656 or www.ti.com/lit/xx/slac656a/slac656a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC656. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMP93601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ