LMR10510YSDDEMO

LMR10510 小型 LLP、降圧レギュレータ、3MHz、1A、デモ・ボード

LMR10510YSDDEMO

購入

概要

The LMR10510/LMR10515/LMR10520 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a switching frequency of 3MHz or 1.6MHz the overall solution size is very compact and requires a minimum number of components. The LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR10510/LMR10515/LMR10520 series of buck regulators. The demo board comes populated with either the LMR10510Y, LMR10515Y, or LMR10520Y but can easily be modified to accommodate any of the LMR10510/LMR10515/LMR10520 regulator ICs.

特長
  • 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage (Default Setting)
  • 1A Output Current
  • Switching Frequency of 3 MHz
  • Small Solution Size (13 mm x 12 mm)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR10510 SOT-23 パッケージ封止、3V ~ 5.5V、1A 降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR10510YSDDEMO/NOPB — LMR10510 小型 LLP、降圧レギュレータ、3MHz、1A、デモ・ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2184 LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 26日
証明書 LMR10510YSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LMR10510YSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ