LMR14006YEVM

4 V ~ 40 V 入力、5.0V@600 mA 出力、降圧コンバータ評価モジュール

LMR14006YEVM

ご注文はこちら

概要

The LMR14006YEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14006Y Step-Down Converter. The LMR14006YEVM operates from 4V to 40V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has jumper connector to enable or disable the converter operation.

特長
  • Input range: 4V to 40V
  •  Output: 5.0V
  •  Maximum load current: 600mA
  •  Switching frequency: 2.1MHz
  •  Board size: 49x52mm
DC/DC コンバータ
LMR14006 低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 40V、600mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR14006YEVM — 4 V ~ 40 V 入力、5.0V@600 mA 出力、降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR14006YEVM 4 V ~ 40 V 入力、5.0V@600 mA 出力、降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR14003Y/6YEVM Evaluation Board 2013/08/19
証明書 LMR14006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。