LMR14050QDPREVM

LMR14050QDPR 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール

LMR14050QDPREVM

購入

概要

The LMR14050QDPREVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14050QDPRRQ1 Step-Down Converter. The LMR14050QDPREVM operates from 7V to 40V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 5A. The board has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change output voltage and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

特長
  • 7V to 40V Input Voltage Range
  • Jump Selectable Output Options (5.0V to 3.3V)
  • Up to 5A Output Current
  • Switching Frequency 400KHz
  • Internal Compensation
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR14050-Q1 車載向け、40μA 静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR14050QDPREVM — LMR14050QDPR 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR14050QDPR EVM USer's Guide 2016年 2月 8日
証明書 LMR14050QDPREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ