LMR14203XMKDEMO

LMR14203 Simple Switcher 小型、42V、降圧レギュレータ、300mA、デモ・ボード

LMR14203XMKDEMO

ご注文はこちら

概要

The LMR14203/06 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range from 4.5V-42V, it is suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR14203/LMR14006 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LMR14203/06 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with either the LMR14203XMK or LMR14206XMK but can easily be modified to accommodate any of the LMR14203/06 regulator ICs.

特長
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • Up to 300 mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.25 MHz
  • Internal Compensation
DC/DC コンバータ
LMR14203 SOT-23 封止、4.5V ~ 42V、0.3A 降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR14203XMKDEMO/NOPB — LMR14203 Simple Switcher 小型、42V、降圧レギュレータ、300mA、デモ・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR14203XMKDEMO/NOPB LMR14203 Simple Switcher 小型、42V、降圧レギュレータ、300mA、デモ・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2185 LMR14203/LMR14206 Demonstation Board (Rev. B) 2013/04/26
証明書 LMR14203XMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMR14203XMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。