LMR36500EVM
LMR36500 65V、50mA 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR36500EVM
概要
LMR36500EVM は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR36500 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR36500 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65 V の入力電圧に対応し、最大 50 mA の負荷電流を供給することができます。LMR36500 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR36500 は、小型の 2mm x 2mm HotRod パッケージに封止済みであり、超小型サイズと低 EMI (電磁干渉) のソリューションに貢献します。
特長
- 3V ~ 65V の広い入力電圧範囲
- デフォルトで 5V の固定出力電圧
- 最大 50mA の出力電流
- 1MHz のデフォルト スイッチング周波数
- スイッチ ノードのリンギングを最小化し、EMI を低減
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR36500EVM — LMR36500 evaluation module for 65-V 50-mA synchronous step-down converter
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2