LMR36501EVM
LMR36501 65V、100mA、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR36501EVM
概要
LMR36501 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR36501 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR36501EVM は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65V の入力電圧に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給することができます。この評価基板 (EVM) は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR36501 は、小型の 2 x 2mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型で低 EMI (電磁干渉) のソリューションに貢献します。
特長
- 3V ~ 65V の広い入力電圧範囲
- デフォルト電圧は 5V 固定出力
- 最大 100 mA の出力電流
- デフォルトのスイッチング周波数は 2.2MHz。ジャンパで変更可能
購入と開発の開始
評価ボード
LMR36501EVM — LMR36501 evaluation module for 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR36501EVM User’s Guide | PDF | HTML | 2023年 6月 19日 | ||
証明書 | LMR36501EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 15日 |