LMR36502EVM
LMR36502 広い入力電圧範囲、65V、150mA 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR36502EVM
概要
LMR36502EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR36502 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR36502 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65 V の入力電圧に対応し、最大 150 mA の負荷電流を供給することができます。LMR36502 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR36502 は、小型の 2 x 2mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型で低 EMI のソリューションに貢献します。
特長
- 3V ~ 65V の広い入力電圧範囲
- デフォルトは 3.3V 固定出力電圧
- 最大 150 mA の出力電流
- デフォルトのスイッチング周波数は 2.2MHz。ジャンパで変更可能
購入と開発の開始
評価ボード
LMR36502EVM — LMR36502 広い入力電圧範囲、65V、150mA 同期整流降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR36502EVM, LMR36502 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 8月 8日 | ||
証明書 | LMR36502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 15日 |