LMR50410EVM

4V ~ 36V、1A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR50410EVM

購入

概要

LMR50410EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR50410 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、3.3V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 4V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 高精度の 3.3V 出力
  • 最大 1A の出力電流
  • 700kHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR50410 Simple switcher、4V ~ 36V、1A、同期整流降圧コンバータ LMR54410 80μA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、1A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR50410EVM — 4V ~ 36V、1A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR50410EVM User's Guide 2019年 10月 17日
証明書 LMR50410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LMR54410EVM LMR54410 4V~36V、1A 同期整流降圧コンバータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ