LMR50410QEVM
Automotive 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module
LMR50410QEVM
概要
LMR50410QEVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR50410-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、3.3V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 4V ~ 36V の入力電圧範囲
- 高精度の 3.3V 出力
- 最大 1A の出力電流
- 2100kHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR50410QEVM — 車載4V~36V、1A同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR50410QEVM User's Guide | PDF | HTML | 2020年 7月 21日 | ||
証明書 | LMR50410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 22日 |