LMR51430EVM
LMR51430 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51430EVM
概要
LMR51430EVM 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 36V、3A の同期整流降圧コンバータである LMR51430 の動作と性能の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、イネーブル・ピンを対象とするジャンパ・コネクタを搭載しています。この評価基板 (EVM) は、シンプルなピン配置を採用した、非常に使いやすい 4 層設計です。基板のサイズは 57.8mm × 64mm であり、各層で 2 オンスの銅プレーンを使用しています。
特長
- 4.5V ~ 36V の入力電圧範囲
- 高精度の 5V 出力
- 最大 3A の出力電流
- 400kHz と 1100kHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR51430EVM — LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | LMR51430 Buck Regulator Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | ||
証明書 | LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 3月 9日 |