LMR54450QEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
LMR54450QEVM
LMR54450-Q1 36V 入力、5V 出力、5A 非同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR54450QEVM
概要
LMR54450QEVM 評価基板 (EVM) は、非同期整流降圧コンバータ LMR54450-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、内部スイッチング周波数を公称 400kHz に設定した状態で、5V 出力の最大 5A を供給する代表的なアプリケーションを実証する目的の設計を採用しています。
特長
- 広い入力電圧範囲:5.5 V ~ 36V
- 5V のデフォルト出力電圧
- 最大 5 A の出力電流
- 400kHz のデフォルト・スイッチング周波数
購入と開発の開始
評価ボード
LMR54450QEVM — LMR54450-Q1 evaluation module for 36-V input, 5-V, 5-A output, non-synchronous buck converter
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR54450-Q1 36-V, 5-A Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | ||
証明書 | LMR54450QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 3月 15日 |