LMR60410QEVM

LMR60410-Q1 evaluation module

LMR60410QEVM

購入

概要

The LMR60410-Q1 is a 36V, 1A, DC/DC buck converter that features synchronous rectification to achieve high conversion efficiency in a small footprint. The EVM operates over a wide input voltage range of 8V to 36V to provide a regulated 3.3V output up to 1A load at 2.2MHz switching frequency. The LMR60410QEVM can support output voltage regulation accuracy better than 1% and the output voltage setpoint is adjustable using an external resistor divider.

特長
  • Input voltage range: 8V to 36V
  • Output voltage: 3.3V
  • Load current: 0 to 1A
  • Switching frequency: 2.2MHz
  • Adjustable output voltage
  • External synchronization capability
  • Internal spread spectrum capability
  • Selectable pulse-frequency modulation or forced pulse-width modulation at light load
  • Supports other variants of the IC by replacing some components
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR60410 低静止電流 (Iq)、高効率、COUT 最小化に対応、36V、1A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR60410QEVM — LMR60410-Q1 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMR60410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 12月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR60410-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2024年 12月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ