LMR64010XMFDEMO

LMR62014 SIMPLE SWITCHER 20Vout、1.4 A、昇圧レギュレータ・デモ・ボード、SOT-23

LMR64010XMFDEMO

購入

概要

The LMR62014 and LMR64010 are high frequency switching boost regulators which offer small size and high power conversion efficiency. The parts operate at a 1.6MHz switching frequency. The primary difference between the LMR62014 and LMR64010 is that the LMR62014 has a higher current internal switch FET (with lower breakdown voltage), while the LMR64010 has a higher voltage FET which handles less current. The LMR64010 targets applications with higher output voltages, while the LMR62014 is intended for applications requiring higher load currents at lower output voltages. This application note describes the demo board supplied to demonstrate the operation of these parts and give information on its usage.

特長
  • 2.7V to 12V Input Voltage Range
  • LMR62014: 12V Output Voltage, and 450mA Output Current from 5V input supply
  • LMR64010: 24V Output Voltage, and 125mA Output Current from 5V input supply
  • Switching Frequency of 1.6 MHz
  • Minimal Component Count
  • Small Solution Size (12 mm x 17 mm)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR64010 SOT-23 パッケージ封止、2.7V ~ 14V、1A、SIMPLE SWITCHER® 昇圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR64010XMFDEMO/NOPB — LMR62014 SIMPLE SWITCHER 20Vout、1.4 A、昇圧レギュレータ・デモ・ボード、SOT-23

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2183 LMR62014/LMR64010 Demo Board (Rev. B) 2017年 4月 28日
証明書 LMR64010XMFDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LMR64010XMFDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ