LMR70503EVM

LMR70503 評価モジュール

LMR70503EVM

購入

概要

The LMR70503 is an inverting buck-boost converter with adjustable negative output voltage in a tiny 8-bump thin micro SMD package (0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm). Its unique control method is designed to provide fast transient response, low outputnoise, high efficiency, and tight regulation in the smallest possible PCB area. The LMR70503 has built in soft start, peak currentlimit, minimum switching frequency limit, and Under Voltage Lock Out (UVLO), with no external compensation required. Forease of use, the EN pin is referred to the IC ground instead of the negative output voltage. The LMR70503 is operating inDiscontinuous Conduction Mode (DCM) in light load. The minimum switching frequency is limited to 500 kHz to avoid audiofrequency interference to other systems. Very small total solution size can be achieved with the tiny footprint of the LMR70503and the low external component count.

特長
  • Tiny 8-Bump Thin Micro SMD Package: 0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm
  • 2.8 V to 5.5 V Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage: -0.9 V to -5.5 V
  • 320 mA Switch Current Limit
  • 500 kHz Minimum Switching Frequency
  • Ground Referred Enable Input
  • Under Voltage Lock Out (UVLO)
  • No External Compensation
  • Internal Soft Start
  • 1 μA Shutdown Supply Current
  • WEBENCH® Enabled
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR70503 2.8V ~ 5.5V、300mA、負電圧出力、昇降圧電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR70503EVM/NOPB — LMR70503 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2264 LMR70503 Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 25日
証明書 LMR70503EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ