LMS3635MQEVM
LMS3635-Q1 3.5A、5V、400kHz 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LMS3635MQEVM
概要
The LMS3635MQEVM evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities of the LMS3635-Q1 automotive integrated buck converter. For optimized EMI performance, the LMS3635-Q1 has Spread Spectrum built in and the EVM has an EMI filter on the back side that assists with noise reduction. The user can choose to bypass that EMI filter using VIN1/GND1 posts. The EVM operates from a 3.8V to 36V input (up to 42V transients) and provides an adjustable 5V output at 3.5A continuous load.
特長
- High Efficiency with 400kHz and Auto Light Mode PFM/PWM or Forced PWM Mode operation
- /RESET Power Good output with 3ms delay on timer
- External Frequency Synchronisation Input
- Low EMI
- Fully Synchronous with integrated HS and LS FET
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMS3635MQEVM — LMS3635-Q1 3.5A、5V、400kHz 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 4月 13日 | |||
証明書 | LMS3635MQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |