LMX1906EVM-CVAL

LMX1906-SP の評価基板

LMX1906EVM-CVAL

購入

概要

LMX1906-SP 評価基板 (EVM) は、4 出力、超低付加ジッタの RF (無線周波数) バッファ、分周器、逓倍器である LMX1906-SP の性能評価に適した設計を採用しています。このデバイスは、最大 18GHz の RF 周波数のバッファ、最大 6.4GHz に対応する RF 出力の逓倍、最大 6.4GHz に対応する出力の分周を実行できます。FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) とロジックのクロック処理に適した個別の補助クロック デバイダを搭載しており、各出力は、ピコ秒単位の精度と遅延調整機能による補完が可能なシステム リファレンス (SYSREF) を内蔵しています。広いクロック分配ツリーで複数のデバイスを同期できます。

特長
  • 12.8GHz 対応バッファ、最大 6.4GHz 対応の逓倍器、最大 8 分周
  • ノイズ フロア (6GHz):-160dBc/Hz
  • RF 出力とシステム リファレンス (SYSREF) のペアを 4 組搭載
  • 出力別、ピコ秒単位の高精度遅延チューニング機能を搭載した SYSREF ジェネレータ
  • SYSREF 搭載、FPGA / ロジック向け補助分周器
  • 複数のデバイスとの同期をサポート

  • USB2ANY コントローラ内蔵、LMX1906-SP EVM ボード
  • USB ケーブル

RF PLL / シンセサイザ
LMX1906-SP 放射線耐性保証 (RHA)、SYSREF と FPGA クロック搭載、15GHz バッファ、逓倍器、分周器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMX1906EVM-CVAL — LMX1906-SP evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LMX1906EVM-CVAL, LMX1906-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 1日
証明書 LMX1906EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ