LMX2492EVM

LMX2492 評価基板

LMX2492EVM

購入

概要

LMX2492EVM は、LMX2492LMX2492-Q1 の評価に対応しています。この製品は、ランプ/チャープ生成機能の付いた超低ノイズの 14GHz 広帯域 RF PLL であり、デルタ - シグマ N 分周 PLL、位相検出器、プログラマブル 5V チャージ・ポンプ、VCO 用の高周波数デバイダで形成されています。LMX2492 は、広い範囲にわたるフレキシブルな一連のランプ (周波数増減) 機能をサポートしています。FSK 変調と PSK 変調、三角波、のこぎり波、およびカスタマイズ可能なランプ (周波数増減) パターンを生成できます。この製品はさらに、PLL の優れた分解能と高速なランプ (周波数増減) をサポートし、位相検出器は最大 200MHz のレートに対応します。LMX2492 は、3 線式インターフェイス経由ですべてのレジスタを読み取ることができます。また、デジタル・ロック検出機能を搭載しているほか、チャージ・ポンプ電流と出力電力はプログラマブルなので、これらを設定することもできます。LMX2492 は、3.3V 単一電源で動作させることができます。さらに、5V チャージ・ポンプを採用しているので、外付けオペアンプが不要になり、位相ノイズ性能を向上させることが可能になります。

特長
  • 分数モードで -227dBc/Hz の正規化 PLL ノイズ
  • 500MHz ~ 14GHz の広帯域 PLL
  • 3.15V ~ 5.5V のチャージ・ポンプ PLL 電圧
  • FMCW ランプ / チャープ生成機能を内蔵
  • FSK/PSK 変調
  • 優れたランプ直線性
  • 200MHz の最大位相検出器周波数
  • デジタル電源用途で LDO を内蔵
  • 周波数変調 / 位相変調端子
  • 3.3V 単一電源電圧で動作可能
RF PLL / シンセサイザ
LMX2491 ランプ / チャープ生成機能搭載、6.4GHz、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492 ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492-Q1 車載グレード、ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. LMX2492EVM のご注文
  2. TICSPRO SWPLLATINUMSIM-SW のダウンロードとインストール
  3. LMX2492EVM user's guide (英語) を読む
  4. TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート

購入と開発の開始

評価ボード

LMX2492EVM — LMX2492 評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX2492EVM Instructions User's Guide (Rev. E) 2017年 5月 5日
証明書 LMX2492EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ