LMX2571EVM

LMX2571 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板

LMX2571EVM

購入

概要

LMX2571EVM は、VCO を内蔵した低ノイズ、高性能の周波数シンセサイザである LMX2571 の評価ボードです。VCO コアは低ノイズの 5GHz VCO であり、出力チャネル・デバイダの後段では、分割後の周波数は 10MHz ~ 1400MHz の範囲になります。

内部 VCO はバイパス可能なので、外部 VCO を使用することもできます。分離型の 5V チャージ・ポンプは外部 VCO 専用であり、5V VCO をサポートするためのオペアンプが不要になります。外部 VCO の出力は、別の出力チャネル・デバイダを経由して取り回すこともできます。

LMX2571EVM は、(1) SPI プログラミング、(2) I2S プログラミング、(3) PIN モードのいずれかを使用してプログラム (構成) することができます。PIN モードは最大 8 レベルの FSK 変調をサポートしています。5V 外部電源からこの基板に電力を供給できます。

特長
  • 外部 VCO オプション
  • 出力チャネル・デバイダは、10MHz ~ 1400MHz の動作をサポート
  • ダイレクト・デジタル FSK (周波数シフト・キーイング) 変調
  • 1 個の TX/RX 出力または 2 個のファンアウト出力
  • 水晶、XO または差動リファレンス・クロック入力
RF PLL / シンセサイザ
LMX2571 周波数シフト・キーイング (周波数偏移変調:FSK) 機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. LMX2571EVM のご注文
  2. TICSPRO SWPLLATINUMSIM-SW のダウンロードとインストール
  3. LMX2571EVM user's guide (英語) を読む
  4. TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート

購入と開発の開始

評価ボード

LMX2571EVM — LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX2571EVM User's Guide (Rev. A) 2015年 6月 18日
証明書 LMX2571EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Frequency Shift Keying with LMX2571 2017年 5月 30日
データシート LMX2571 Low-Power, High-Performance PLLatinum RF Synthesizer with FSK Modulation データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 6月 1日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PLLATINUMSIM-SW PLLatinum™ シミュレーション・ツール TICSPRO-SW TICS (テキサス・インスツルメンツのクロックとシンセサイザ) Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ