LMX2624SPEVM

LMX2624-SP evaluation module

LMX2624SPEVM

購入

概要

LMX2624-SP evaluation module (EVM) is used to evaluate the performance of the LMX2624-SP device. This device is a space grade RF synthesizer in 10mm x 10mm 64-pin plastic package. LMX2624-SP is able to generate continuous wave signal up to 26GHz. This EVM provides a hardware interface to enable users to quickly evaluate and develop with the LMX2624-SP RF synthesizer.

特長
  • Up to 15.24GHz direct VCO output and 26GHz VCO doubler output at both output ports
  • JESD204 SYSREF clock generation and repeater mode operation
  • Support synchronization of output phase across multiple devices
  • Onboard USB interface for SPI control
  • Support pin control operation without SPI programming
RF PLL / シンセサイザ
LMX2624-SP 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
Limited quantities

LMX2624SPEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LMX2624-SP 26GHz 宇宙グレード シンセサイザ搭載評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 26日
証明書 LMX2624SPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ