LMZ10500SILEVM

LMZ10500 650mA SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価基板

LMZ10500SILEVM

購入

概要

The LMZ10500 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solution optimized for space-constrained applications. The LMZ10500 is capable of driving up to 650mA load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.

The evaluation board (EVM) is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor Cvc bypasses the Vcon pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

特長
  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VOUT = 1.8V (default setting)
  • 650mA max load (LMZ10500)
  • 2MHz switching frequency
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ10500 3mm × 2.6mm パッケージ封止、5.5V、0.5A 降圧 DC/DC パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ10500SILEVM — LMZ10500 650mA SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMZ10500SILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド LMZ10501SIL and LMZ10500SIL SIMPLE SWITCHER® Nano Module Evaluation Board 2013年 8月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ