LMZ20501EVM

LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価ボード

LMZ20501EVM

購入

概要

The LMZ20501EVM is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response.  The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.375V to 5.5V input, based on the resistor voltage divider RFBT and RFBB.  The board has a double sided six pin connector and turret terminals for easy connection and input supply, ground and load.  The board features:  three pin jumpers for EN, mode and frequency response analyses, power good monitoring when connected to a rail , inductor current sensing using a wire loop across the multilayer vias before the output capacitors, jumper option for mode pin to run the part on PFM or PWM at light load, frequency response jumper to measure the response across injection voltage resistor and the enable jumper to measure the quiescent current of the module.

特長
  • Vin = 2.7V to 5.5V
  • Vout = 1.8V
  • 1A max load
  • 3.0 x 6.5cm overall PCB size
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ20501 2.7V ~ 5.5V 入力、1A 出力の高密度ナノ・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ20501EVM — LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMZ20501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド AN-2283 LMZ20502 / LMZ20501 Evaluation Board 2012年 10月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ