LMZ21700EVM

LMZ21700 650mA SIMPLE SWITCHER ナノ・モジュール評価基板

LMZ21700EVM

購入

概要

The LMZ21700 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC/DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21700EVM is capable of delivering up to 650 mA load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 3.3V output voltage from 5V to 17V input. The resistor voltage divider RFBT and RFBB set the output voltage. The external capacitor CSS sets the softstart time for Vout. See the datasheet for component selection and device details. The board features turret terminals for easy connection to input supply, load, EN input, as well as softstart voltage and power ggood flag monitoring.

特長
  • Vin=5V to 17V
  • Vout=3.3V (default setting)
  • 650mA max load
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ21700 3.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、0.65A 降圧 DC/DC パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ21700EVM — LMZ21700 650mA SIMPLE SWITCHER ナノ・モジュール評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LMZ21700 and LMZ21701 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 1月 10日
証明書 LMZ21700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド LMZ21701/LMZ21700 SIMPLE SWITCHER Nano Module Eval Board 2012年 10月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ