LMZ21701EVM
LMZ21701 および 1A SIMPLE SWITCHER ナノ・モジュール評価基板
LMZ21701EVM
概要
The LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC-DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21701 EVM is capable of delivering up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 3.3V output voltage from 5V to 17V input. The resistor voltage divider RFBT and RFBB set the output voltage. The external capacitor CSS sets the softstart time for VOUT. See the datasheet for component selection and device details. The board features turret terminals for easy connection to input supply, load, EN input, as well as softstart voltage and power good flag monitoring.
特長
- Vin=5V to 17V
- Vout=3.3V (default setting)
- 1A max load
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ21701EVM — LMZ21701 および 1A SIMPLE SWITCHER ナノ・モジュール評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4