LMZ31506EVM-692

6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード

LMZ31506EVM-692

購入

概要

The Texas Instruments LMZ31506EVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506 6A power module. The output voltage can be selected from six preset values using a jumper (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V). Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

特長
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.6 V to 5.5 V), with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail Allows Input Voltage Down to 1.6 V
  • Adjustable Slow-Start
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Hiccup Current Limit
  • Pre-bias Output Start-up
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ31506 9 x 15 x 2.8mm QFN パッケージ封止、4.5V ~ 15V、6A、降圧パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ31506EVM-692 — 6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMZ31506EVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 2013年 7月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ