LMZ31506HEVM-692
6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板
LMZ31506HEVM-692
概要
The Texas Instruments LMZ31506HEVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506H 6A SIMPLE SWITCHER® power module. The EVM incorporates a DC/DC converter with output voltage (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V) and frequency (480 kHz to 780 kHz) that are adjustable using jumpers. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.
特長
- Complete Integrated Power Solution Allows Small Footprint, Low-Profile Design
- Efficiencies Up To 96%
- Wide-Output Voltage Adjust (1.2 V to 5.5 V) with 1% Reference Accuracy
- Optional Split Power Rail allows input voltage down to 1.6 V
- Synchronizes to an External Clock
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- Adjustable Slow-Start
- Power Good Output
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A 同期整流・降圧パワー・モジュールの評価ボード
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル
TPS84621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A) — SLVM558A.ZIP (60KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LMZ31506HEVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM | 2013年 7月 2日 |