LMZ34002EVM-001

2A 負電圧出力 SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板

LMZ34002EVM-001

購入

概要

The Texas Instruments LMZ34002EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance of the LMZ34002 2A, Negative Output Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 4.5V to 40V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (-3.3V, -5V, -12V, -15V).

特長
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ34002 4.5V ~ 40V、2A、負電圧出力、パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ34002EVM-001 — 2A 負電圧出力 SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMZ34002EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMZ34002 2013年 7月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ