LMZ34202EVM

4.5V ~ 42V 入力、2A 降圧電源モジュールの評価ボード

LMZ34202EVM

購入

概要

The LMZ34202 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ34202 power module. The input voltage range is 4.5V to 42V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be selected using a jumper. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the LMZ34202 operation.

特長
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0V and 7.5V Output Voltage Jumper
  • Up to 2A of Output Current
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ34202 QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 42V 入力、2A 出力降圧電源モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ34202EVM — 4.5V ~ 42V 入力、2A 降圧電源モジュールの評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2016年 2月 4日
証明書 LMZ34202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ