LMZ35003EVM-001

2.5A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード

LMZ35003EVM-001

購入

概要

The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V). The switching frequency can also be adjusted with jumpers (400 kHz, 500 kHz, 800 kHz, 1 MHz). 100V rated capacitors are placed on the input allowing the module to survive 65V line transients. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

特長
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ35003 9 x 11 x 2.8mm QFN パッケージ封止、7V ~ 50V、2.5A、降圧パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ35003EVM-001 — SIMPLE SWITCHER® 2.5A パワー・モジュールの評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMZ35003EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients 2015年 6月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMZ35003EVM 2013年 7月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ