LMZM23601V3EVM

最大 36V 入力、3.3V 出力、1A、DC/DC モジュールの評価ボード

LMZM23601V3EVM

購入

概要

The LMZM23601 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23601V3EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the fixed 3.3V output voltage 1A version of the LMZM23601 Module.

特長
  • Small Solution Size
  • Easy to Design and Use
  • High Efficiency
  • Forced PWM or Auto PFM Operation
  • Switching Frequency Synchronization
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZM23601 3.8 × 3mm パッケージ封止、36V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZM23601V3EVM — 最大 36V 入力、3.3V 出力、1A、DC/DC モジュールの評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 3月 27日
証明書 LMZM23601V3EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ