LMZM23601V5EVM
最大 36V 入力、5V 出力、1A、DC/DC モジュールの評価ボード
LMZM23601V5EVM
概要
The LMZM23601 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23601V5EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the fixed 5V output voltage 1A version of the LMZM23601 Module.
特長
- Small Solution Size
- Easy to Design and Use
- High Efficiency
- Forced PWM or Auto PFM Operation
- Switching Frequency Synchronization
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) | 2018年 3月 27日 | |||
証明書 | LMZM23601V5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |