LMZM33606EVM

3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、6A 電源モジュールの評価ボード

LMZM33606EVM

購入

概要

The LMZM33606 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZM33606 power module for current up to 6 A. The input voltage range is 3.5 V to 36 V. The output voltage range is 1 V to 20 V. The evaluation board makes it easy to evaluate the LMZM33606 operation.

特長
  • 3.5-V to 36-V Input Voltage Range
  • Up to 6 A of Output Current
  • 1-V to 20-V Output Voltage Range
  • 10 mm x 16 mm QFN package
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZM33606 3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、6A パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZM33606EVM — 3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、6A 電源モジュールの評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 4月 10日
データシート LMZM33606 3.5V~36V入力、1V~20V出力、6A電源モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 26日
証明書 LMZM33606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ