LOG114EVM
LOG114 の評価基板
LOG114EVM
概要
LOG114EVM は、多様な構成で LOG114 の性能を評価するために、すぐに使用できるプラットフォームです。LOG114EVM は、5V 単一電源電圧で動作する構成で出荷されています。LOG114EVM が使用している回路は、広い範囲の入力電流 (10nA ~ 10mA) にわたって動作し、1.15V ~ 2.75V の範囲で出力電圧をスケール化 (増減) できる設計を採用しています。追加の回路として、高精度レベル シフタと大電流直線性補正セクションを搭載しています。
特長
- 使いやすい
- 高速 + 高精度
- 広い入力ダイナミック レンジ
- 5V 単一電源電圧で動作
- フォトダイオードまたは抵抗入力に対応する PCB フットプリントを確保済み
対数アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LOG114EVM User Guide | 2011年 9月 29日 | |||
証明書 | LOG114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |