LP38693-ADJEV

500mA 低ドロップアウト CMOS リニア・レギュレータ評価ボード、可変出力付

LP38693-ADJEV

購入

概要

The LP38693SD-ADJ is a 500mA low-dropout linear regulator whose output voltage can be externally set to any valuebetween 1.25V and 9V using two resistors. The output voltage on this evaluation board is pre-set to 3.30V. This application note gives information about the evaluation board supplied to demonstrate the function of this part.

特長
  • Output voltage range of 1.25V to 9V
  • 2.0% adjust pin voltage accuracy (25°C*)
  • Low dropout voltage: 250MV@ 500mA (typ. 5V out)
  • Wide input voltage range (2.7V to 10V)
  • Precision (trimmed) bandgap reference
  • Guaranteed specs for -40°C* to +125°C*
  • 1µ A off-state quiescent current
  • Thermal overload protection
  • Foldback current limiting
  • SOT-223 and 6-Lead LLP packages
  • Enable pin (LP38693-ADJ)

Applications:

  • Hard Disk Drives
  • Notebook Computers
  • Battery Powered Devices
  • Portable Instrumentation

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38693-ADJ イネーブル搭載、500mA、10V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ LP38693-ADJ-Q1 車載、イネーブル搭載、500mA、10V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP38693-ADJEV — 500mA Low Dropout CMOS Linear Regulator with Adjustable Output Evaluation Board

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1757 LP38693SD-ADJ Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
証明書 LP38693-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ