LP38798EVM

LP38798 リニア・レギュレータ評価モジュール

LP38798EVM

購入

概要

The LP38798-ADJ is a high performance linear regulator capable of supplying 800 mA output current. Designed to meet the requirements of sensitive RF/Analog circuitry, the LP38798-ADJ implements a novel linear topology on an advanced CMOS process to deliver ultra-low output noise and high PSRR at switching power supply frequencies. The LP38798EVM evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LP38798-ADJ high performance LDO voltage regulator. It is intended to provide for flexible circuit configurations and access to points of interest.

特長
  • Ultra-Low Output Noise: 5 µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • High PSRR: 90dB at 10 kHz, 60dB at 100 kHz
  • Maximum Operating Input Voltage: 20.0V
  • Maximum Operating Output Current: 800mA
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38798 イネーブル搭載、800mA、20V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP38798EVM — LP38798 リニア・レギュレータ評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LP38798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP38798EVM User's Guide 2013年 3月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ