LP5522TMEV

PowerWise ファミリのプログラマブル LED ドライバ

LP5522TMEV

購入

概要

The LP5522 is a simple single wire programmable LED controller in six bump micro SMD package. It provides constant current flow through high side driver. Output current can be set from 1mA to 20mA by using an external resistor on the ISET pin. If no external resistor is used, output current is set to 5mA default current. The LP5522 is controlled using only one signal. The signal controls either directly the LED driver or it launches previously programmed blinking sequence.

The LP5522 works autonomously without a clock signal from the master device. Very low LED driver headroom voltage makes possible to use supply voltages close to LED forward voltage. Current consumption of the LP5522 is minimized when LED is turned off and once controller is disabled all supporting functions are also shut down. Very small micro SMD package together with minimum number of external components is a best fit for handheld devices.

Evaluation Kit Overview:

The LP5522 Evaluation Kit is based on a modular system, where the actual evaluation board is plugged on top of the PC interface board. The interface operates through the USB port. The kit supports complete functional evaluation of the circuit.

RGB LED ドライバ
LP5522 シングル・チャネル、プログラマブル LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5522TMEV — PowerWise ファミリのプログラマブル LED ドライバ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-1636 LP5522 Evaluation Kit (Rev. A) 2013年 4月 30日
証明書 LP5522TMEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ