LP5523EVM

LP5523 プログラマブル 9 出力 LED ドライバの評価基板

LP5523EVM

購入

概要

The LP5523 is a fully integrated lighting management unit for producing lighting effects for mobile devices. The LP5523 includes all necessary power management, high-side current sources, temperature compensation, two wire (I2C compatible) control interface and programmable pattern generators. The overall maximum current for each driver is set by an 8-bit register. The LP5523 controls LED luminance with a pulse width modulation (PWM) scheme.

The LP5523 Evaluation Module is based on a computer controlled system, where the LP5523 device is controlled and powered through the USB interface. Also, external power can be used if needed. Two different sets of LEDs can be selected, either white LEDs or RGB LEDs.

RGB LED ドライバ
LP5521 内部プログラム・メモリとチャージ・ポンプ内蔵、3 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ LP5523 プログラム・メモリとチャージ・ポンプ内蔵、DSBGA 封止、9 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. LP5523EVM のご注文
  2. GUI のダウンロード
  3. User Guide (英語) を確認

購入と開発の開始

評価ボード

LP5523EVM/NOPB — LP5523 プログラマブル 9 出力 LED ドライバ評価基板

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC151 — LP5523 Evaluation Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC151 LP5523 Evaluation Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 12 2 2014
download LP5523 Evaluation Software (zip)  — 4423 K

チェックサム
製品
RGB LED ドライバ
LP5523 プログラム・メモリとチャージ・ポンプ内蔵、DSBGA 封止、9 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5523EVM LP5523 プログラマブル 9 出力 LED ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc151 or www.ti.com/lit/xx/snvc151a/snvc151a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC151. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート LP5523 Evaluation Kit (Rev. E) 2015年 12月 9日
証明書 LP5523EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LP5523 Nine-Channel RGB- and White-LED Driver With Internal Program Memory and Integrated Charge Pump – DSBGA Package データシート (Rev. E) PDF | HTML 2017年 1月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ