LP5560EVM

LP5560 評価キット

LP5560EVM

購入

概要

The LP5560 is a programmable LED driver that can generate a variety of blinking sequences with up to three pulses of different length per sequence. Blinking sequences can be programmed through a single-wire interface. Programmable parameters include on and off times as well as rise and fall times. A default sequence is programmed into LP5560 to enable use of the device in simple systems without programming capabilities.

The LP5560 Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5560 device is controlled and powered through the USB interface. External power supply can also be used if wanted. Evaluation software’s simple control interface enables testing of all the features of the LP5560.

特長
  • Single constant current high side LED driver
  • Programmable blinking sequence with current rise and fall time control
  • Default blinking sequence for simple systems without programming capabilities
  • Single-wire interface
  • Ultra-small solution size
    • No external components
    • 4 pin micro SMD package, 0.891 mm (max.) x 0.891 mm (max.) x 0.6 mm with 0.4 mm pitch
  • Very low headroom voltage (40 mV typ.)
  • Adjustable output current from 2.8 mA to 19.5 mA
  • Wide input-voltage range: 2.7V to 5.5V

Applications:

  • Indicator LEDs in cell phones and other portable devices
RGB LED ドライバ
LP5560 シンプルな 1 線式制御機能搭載、小型ソリューション・サイズ、プログラマブル・シングル LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5560EVM/NOPB — LP5560 評価キット

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC052 — LP5560 Evaluation Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC052 LP5560 Evaluation Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 22 7 2012
download LP5560 Evaluation Software (zip)  — 5177 K

チェックサム
製品
RGB LED ドライバ
LP5560 シンプルな 1 線式制御機能搭載、小型ソリューション・サイズ、プログラマブル・シングル LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5560EVM LP5560 評価キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc052 or www.ti.com/lit/xx/snvc052/snvc052.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC052. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LP5560 AN-2211 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
証明書 LP5560EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LP5560 Programmable Single-LED Driver With Simple Single-Wire Control and Small Solution Size データシート (Rev. E) PDF | HTML 2016年 11月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ