LP5811-10EVM
LP5811 と LP5810 の評価基板
LP5811-10EVM
概要
LP5811 と LP5810 の評価基板 (EVM) を使用すると、LP5811 と LP5810 の各 LED ドライバの機能をすべて提示できます。LP581XEVM-GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB2ANY と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I²C 入力を受け入れます。
特長
- LP5811 8 ビット アナログ調光機能と 8 ビット PWM 調光機能と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 チャネル、昇圧 LED マトリクス ドライバ
- LP5811 8 ビット アナログ調光機能と 8 ビット PWM 調光機能と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 チャネル、リニア LED マトリクス ドライバ
- USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I²C 信号と 3.3V 電力を入力
- この評価基板 (EVM) を制御するには、LP581XEVM-GUI を使用
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
バージョン: V0.16.0
リリース日: 10 3 2024
Online version
製品
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2