LP5813-12WCSPEVM

LP5813/LP5812 自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 LED マトリクス ドライバの評価基板

LP5813-12WCSPEVM

購入

概要

LP5813/12 評価基板を使用すると、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバである LP5813 と LP5812 のすべての機能を提示できます。これら 2 種類のデバイスの違いは、同期整流昇圧機能の有無です (LP5813 は同期整流昇圧機能搭載)。USB2ANY と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立するには、LP581x GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用します。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I2C 入力を受け入れます。

特長
  • LP5813 自律制御機能搭載、同期整流昇圧、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバ
  • LP5812 自律制御機能搭載、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバ
  • USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I2C 入力と電力を供給
  • この評価基板 (EVM) を制御するには、LP581x GUI を使用
RGB LED ドライバ
LP5810 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 チャネル RGBW LED ドライバ LP5811 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 チャネル RGBW LED ドライバ LP5812 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ LP5813 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5813-12WCSPEVM — Evaluation module for LP5813 and LP5812 4 x 3 Matrix RGB LED Driver

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

LP581XEVM-GUI GUI for LP581x Family LED Drivers

close
最新バージョン
バージョン: V0.16.0
リリース日: 10 3 2024
download LP581XEVM-GUI v0.16.0  — 0 K

Online version

チェックサム
製品
RGB LED ドライバ
LP5813 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ LP5812 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ LP5811 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 チャネル RGBW LED ドライバ LP5810 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 チャネル RGBW LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5813-12WCSPEVM LP5813/LP5812 自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 LED マトリクス ドライバの評価基板 LP5813-12WSONEVM LP5813 と LP5812 WSON パッケージの評価基板 LP5811-10EVM LP5811 と LP5810 の評価基板

リリース情報

The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LP5813-12 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 22日
証明書 LP5813-12WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ