LP5813-12WSONEVM

LP5813 と LP5812 WSON パッケージの評価基板

LP5813-12WSONEVM

購入

概要

LP5813 と LP5812 の評価基板 (EVM) を使用すると、自律制御機能を搭載した 4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバである LP5813 と LP5812 のすべての機能を提示できます。これら 2 種類のデバイスの違いは、同期整流昇圧機能の有無です (LP5813 は同期整流昇圧機能搭載)。LP5813 と LP5812 の両方を 1 枚の基板に実装しています。USB2ANY コネクタとジャンパ設定を使用し、評価しようとするデバイスを選択してください。USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、USB と EVM を接続するには、LP581x GUI という GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用します。

特長
  • LP5813 自律制御機能搭載、同期整流昇圧、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバ
  • LP5812 自律制御機能搭載、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバ
  • USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I²C 入力と電力を供給
  • この評価基板 (EVM) を制御するには、LP581x GUI を使用
RGB LED ドライバ
LP5811 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 チャネル RGBW LED ドライバ LP5812 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ LP5813 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5813-12WSONEVM — LP5813 と LP5812 WSON パッケージの評価基板

評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

LP581XEVM-GUI GUI for LP581x Family LED Drivers

close
最新バージョン
バージョン: V0.16.0
リリース日: 10 3 2024
download LP581XEVM-GUI v0.16.0  — 0 K

Online version

チェックサム
製品
RGB LED ドライバ
LP5813 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ LP5812 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ LP5811 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 チャネル RGBW LED ドライバ LP5810 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 チャネル RGBW LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5813-12WCSPEVM LP5813/LP5812 自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 LED マトリクス ドライバの評価基板 LP5813-12WSONEVM LP5813 と LP5812 WSON パッケージの評価基板 LP5811-10EVM LP5811 と LP5810 の評価基板

リリース情報

The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5813-MSPM0L1306-SW — LP5813 reference code based on MSPM0L1306(LP-MSPM0L1306)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション
alarm通知

LP5813-MSPM0L1306-SW LP5813 reference code based on MSPM0L1306(LP-MSPM0L1306)

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 15 2 2025
lock LP5813EVM_MSPM0L1306.zip  — 226 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
RGB LED ドライバ
LP5813 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ LP5812 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ LP5811 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 チャネル RGBW LED ドライバ LP5810 I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 チャネル RGBW LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5813-12WCSPEVM LP5813/LP5812 自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 LED マトリクス ドライバの評価基板 LP5813-12WSONEVM LP5813 と LP5812 WSON パッケージの評価基板

リリース情報

Initial version of sample code for LP5813-12WCSPEVM and LP5813-12WSONEVM based on LP-MSPM0L1306.

最新情報

  • Initial version of sample code for LP5813
  • Initial version of sample code for LP5813-12WCSPEVM
  • Initial version of sample code for LP5813-12WSONEVM
  • Based on LP-MSPM0L1306
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LP5813-12 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 22日
証明書 LP5813-12WSONEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ