LP5867WCSPEVM

LP5867 の評価基板

LP5867WCSPEVM

購入

概要

LP5867 デバイスは高性能で小型サイズの設計であり、6 個の定電流シンク (吸い込み) 機能と 7 個のスイッチング MOSFET を搭載しており、最大 42 ドットの LED、または最大 14 個の RGB LED ピクセルを駆動できます。各 LED ドットは 8 ビット アナログ、および 8 ビットまたは 16 ビットの構成可能 PWM 調光方式のサポート対象になるので、滑らかな調光に加えて、可聴ノイズの発生しない調光制御を実現できます。LP5867EVM は、TI の LP5867 LED マトリクス ドライバの機能を評価するのに役立ちます。LP5867 の機能、RGB LED マトリクス性能、シンプルなアニメーション効果を、このキットで簡単に検証できます。

特長
  • LED マトリクスのトポロジ
    • 42 の LED ドットのための 7 のスキャン スイッチを備えた 6 の定電流シンク
    • 1~7 に構成できるスキャン スイッチ
  • 6 個の高精度定電流シンク
    • 電流シンクあたり 0.1mA ~ 50mA (VCC ≥ 3.3V)
    • デバイス間誤差:±3% (チャネル電流 = 50mA)
    • チャネル間誤差:±3% (チャネル電流 = 50mA)
    • 位相シフトによる過渡電力の平衡化
  • 選択できるインターフェイス
    • 1MHz (最大値) I²C インターフェイス (‌IFS = Low)
    • 12MHz (最大値) SPI (‌IFS = High) 次の LED アニメーションおよび表示:
      • ポータブル エレクトロニクス
      • ウェアラブル電子機器
RGB LED ドライバ
LP5867 8 ビット アナログ調光機能と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、‌7 x 6 LED マトリクス ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5867WCSPEVM — LP5867 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LP5867WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP5867 Evaluation Module PDF | HTML 2024年 2月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ