LP5890EVM

LP5890 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板

LP5890EVM

購入

概要

LP5890 評価基板 (EVM) は、LED ディスプレイ・ドライバである LP5890 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5890 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を搭載した、高集積のカソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバです。

特長
  • 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
  • RDS(ON) が 190mΩ である 16 個のスキャン・ライン・スイッチ
  • 超低消費電力
  • 高速かつ低 EMI の CCSI (continuous clock series interface:連続クロック直列インターフェイス)
RGB LED ドライバ
LP5890 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 x 16 LED マトリクス・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5890EVM — LP5890 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション
alarm通知

LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 13 9 2024
lock lp5899_lp5890_f28003x.zip  — 1218 K

LP5899 sample code based on LP5890EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
LED ディスプレイ・ドライバ
LP5899 SPI と、ディスプレイ LED マトリクス ドライバである LP589x の間のブリッジ
RGB LED ドライバ
LP5890 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 x 16 LED マトリクス・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5899DYYEVM LP5899 evaluation module LP5890EVM LP5890 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板

リリース情報

Initial version of sample code for LP5890EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.

最新情報

  • Initial version
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5890EVM-F280039C-SW — LP5890 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

LP5890EVM-F280039C-SW LP5890 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 13 9 2024
lock lp5890_f28003x.zip  — 1216 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
RGB LED ドライバ
LP5890 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 x 16 LED マトリクス・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5890EVM LP5890 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板

リリース情報

Initial version of sample code for LP5890EVM based on LAUNCHXL-F280039C.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP5890 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 28日
証明書 LP5890EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ